AFPQ, 0.15 bar - 1.50 bar, 0.20 bar, 250 cm²
003G1031
AFPQ PN40 0,15-1,5/0,2 250cm2 rojo
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
AFPQ PN40 0,15-1,5/0,2 250cm2 rojo
Peso bruto | 26.4 kg |
Peso neto | 26.4 kg |
EAN | 5702421808450 |
Peso bruto | 26.4 kg |
Peso neto | 26.4 kg |
EAN | 5702421808450 |
Ajuste de presión diferencial [bar] [Max] | 1.5 bar |
Ajuste de presión diferencial [bar] [Min] | 0.15 bar |
Control del caudal | Sí |
Controlador de presión | Controlador de presión diferencial |
Descripción | AFPQ PN40 0,15-1,5/0,2 250cm2 rojo |
Diámetro [mm] [Max] | 250 mm |
Diámetro [mm] [Min] | 15 mm |
Función | Controlador de pres. dif. y caudal |
Grupo de productos | Actuadores: presión y caudal |
Limitación del caudal | No |
Material del cuerpo | Steel, mat. No 1.0338, zinc plated |
Material del diafragma del actuador | EPDM (laminado y reforzado con fibras) |
Medios alternativos | Agua glicolada (30 %, máx.) |
Medios compatibles | District heating/cooling circulation water |
pH del medio [Max] | 10 |
pH del medio [Min] | 7 |
Presión de funcionamiento [bar] [Max] | 40 bar |
Presión dif. del limitador de caudal, dPb [bar] | 0.2 bar |
Presión nominal [bar] | 40 bar |
Rango de ajuste de presión [bar] [Max] | 1.5 bar |
REACH Candidate List substances >0.1% | Lead |
Tamaño del actuador [cm2] | 250 cm² |
Temperatura del medio [°C] [Max] | 150 °C |
Temperatura del medio [°C] [Min] | 2 °C |
Tipo | AFPQ |
Tipo de ajuste | Ajustable |
Tipo de montaje | Retorno |
Ajuste de presión diferencial [bar] [Max] | 1.5 bar |
Ajuste de presión diferencial [bar] [Min] | 0.15 bar |
Control del caudal | Sí |
Controlador de presión | Controlador de presión diferencial |
Descripción | AFPQ PN40 0,15-1,5/0,2 250cm2 rojo |
Diámetro [mm] [Max] | 250 mm |
Diámetro [mm] [Min] | 15 mm |
Función | Controlador de pres. dif. y caudal |
Grupo de productos | Actuadores: presión y caudal |
Limitación del caudal | No |
Material del cuerpo | Steel, mat. No 1.0338, zinc plated |
Material del diafragma del actuador | EPDM (laminado y reforzado con fibras) |
Medios alternativos | Agua glicolada (30 %, máx.) |
Medios compatibles | District heating/cooling circulation water |
pH del medio [Max] | 10 |
pH del medio [Min] | 7 |
Presión de funcionamiento [bar] [Max] | 40 bar |
Presión dif. del limitador de caudal, dPb [bar] | 0.2 bar |
Presión nominal [bar] | 40 bar |
Rango de ajuste de presión [bar] [Max] | 1.5 bar |
REACH Candidate List substances >0.1% | Lead |
Tamaño del actuador [cm2] | 250 cm² |
Temperatura del medio [°C] [Max] | 150 °C |
Temperatura del medio [°C] [Min] | 2 °C |
Tipo | AFPQ |
Tipo de ajuste | Ajustable |
Tipo de montaje | Retorno |