Contadores de energía, SonoSelect 10, 15 mm, qp [m³/h]: 1.5, Calefacción, 2 pilas de tipo AA, OMS de radio a 868,95 MHz
014U0083
Medidor de energía para aplicaciones residenciales
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Medidor de energía para aplicaciones residenciales
Peso bruto | 0.963 Kg |
Peso neto | 0.7 Kg |
Volume | 3.153 Liter |
EAN | 5702425128356 |
Peso bruto | 0.963 Kg |
Peso neto | 0.7 Kg |
Volume | 3.153 Liter |
EAN | 5702425128356 |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.036 |
1 Primary battery weight Kg | 0.018 |
2 Secondary battery SUM weight Kg | 0.01 |
2 Secondary battery weight Kg | 0.01 |
Aplicación | Calefacción |
Batería, cant. | 2 |
Battery type or Name | AA Lithium |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clase de ambiente | E1 / M2 |
Clase de protección IP | IP65 |
Clase de protección, calculador | IP65 |
Color de carcasa | RAL 9010 blanco |
Comunicación integrada | No integrated communication |
Description | Medidor de energía para aplicaciones residenciales |
Diámetro [mm] | 15 mm |
Diámetro del sensor de temperatura [mm] | 5.2 mm |
Duración de almacenamiento en registro [mes] | 24 m. |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Estándar de precisión | Clase 2 según lo establecido en la norma EN1434 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Grupo de productos | Energy meters |
Herramienta de puesta en marcha | SonoApp |
Humedad ambiente [% HR] [Max] | 95 % |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Instalación | Suministro |
Intervalo de almacenamiento en registro [mes] | 1 m. |
Intervalo meteorológico aprobado [°C] [Max] | 95 °C |
Intervalo meteorológico aprobado [°C] [Min] | 5 °C |
Longitud del cable de los sensores de temperatura [m] | 1.5 m |
Longitud del cable entre el calculador y el sensor de caudal [m] | 1.5 m |
Longitud. [mm] | 110 mm |
Límites de temperatura (recuento) [°C] [Max] | 105 °C |
Límites de temperatura (recuento) [°C] [Min] | 0 °C |
Límites de temperatura de diferencia (justificación) [K] [Max] | 90 K |
Límites de temperatura de diferencia (justificación) [K] [Min] | 3 K |
Material aislante del cable | PUR |
Material en contacto con el medio | Sensor de latón |
Medio | Agua con pH comprendido entre 7 y 9,5 |
Módulo de interfaz, ranura 1 | OMS de radio a 868,95 MHz |
N.° de expediente SCIP | c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f |
Nombre del producto en el expediente SCIP | Ultrasonic Pathfinder |
Organismo de homologación | Certificación de fuerza |
Presión nominal [bar] | 25 bar |
Principio de medición del caudal | Ultrasónico |
qc [m³/h] | 0.003 m³/h |
qi [m³/h] | 0.015 m³/h |
qp [m³/h] | 1.5 m³/h |
qs [m³/h] | 3 m³/h |
qss [m³/h] | 3.3 m³/h |
Secondary battery Number of batteries | 1 |
Secondary battery Type or name | 0,5 AA Lithium |
Secondary battery Voltage | 3.6 V |
Secondary battery Weight per battery | 10 g |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño de conexión | G 3/4 |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | 5 °C |
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] | 60 °C |
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] | -25 °C |
Temperatura del medio [°C] [Max] | 95 °C |
Temperatura del medio [°C] [Min] | 5 °C |
Tensión de alimentación [V] c.c. | 4 V |
Tipo | SonoSelect 10 |
Tipo de pantalla | LCD |
Tipo de sensores de temperatura | Pt 1000 |
Tipo de tensión de alimentación | 2 pilas de tipo AA |
Tipos de conexión | Rosca |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unidad de energía | kWh (sin decimales) |
Valores kvs [m³/h] | 3.87 m³/h |
Vida útil de la batería [años] | 16 a. |
Weight per battery | 18 g |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.036 |
1 Primary battery weight Kg | 0.018 |
2 Secondary battery SUM weight Kg | 0.01 |
2 Secondary battery weight Kg | 0.01 |
Aplicación | Calefacción |
Batería, cant. | 2 |
Battery type or Name | AA Lithium |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clase de ambiente | E1 / M2 |
Clase de protección IP | IP65 |
Clase de protección, calculador | IP65 |
Color de carcasa | RAL 9010 blanco |
Comunicación integrada | No integrated communication |
Description | Medidor de energía para aplicaciones residenciales |
Diámetro [mm] | 15 mm |
Diámetro del sensor de temperatura [mm] | 5.2 mm |
Duración de almacenamiento en registro [mes] | 24 m. |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Estándar de precisión | Clase 2 según lo establecido en la norma EN1434 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Grupo de productos | Energy meters |
Herramienta de puesta en marcha | SonoApp |
Humedad ambiente [% HR] [Max] | 95 % |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Instalación | Suministro |
Intervalo de almacenamiento en registro [mes] | 1 m. |
Intervalo meteorológico aprobado [°C] [Max] | 95 °C |
Intervalo meteorológico aprobado [°C] [Min] | 5 °C |
Longitud del cable de los sensores de temperatura [m] | 1.5 m |
Longitud del cable entre el calculador y el sensor de caudal [m] | 1.5 m |
Longitud. [mm] | 110 mm |
Límites de temperatura (recuento) [°C] [Max] | 105 °C |
Límites de temperatura (recuento) [°C] [Min] | 0 °C |
Límites de temperatura de diferencia (justificación) [K] [Max] | 90 K |
Límites de temperatura de diferencia (justificación) [K] [Min] | 3 K |
Material aislante del cable | PUR |
Material en contacto con el medio | Sensor de latón |
Medio | Agua con pH comprendido entre 7 y 9,5 |
Módulo de interfaz, ranura 1 | OMS de radio a 868,95 MHz |
N.° de expediente SCIP | c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f |
Nombre del producto en el expediente SCIP | Ultrasonic Pathfinder |
Organismo de homologación | Certificación de fuerza |
Presión nominal [bar] | 25 bar |
Principio de medición del caudal | Ultrasónico |
qc [m³/h] | 0.003 m³/h |
qi [m³/h] | 0.015 m³/h |
qp [m³/h] | 1.5 m³/h |
qs [m³/h] | 3 m³/h |
qss [m³/h] | 3.3 m³/h |
Secondary battery Number of batteries | 1 |
Secondary battery Type or name | 0,5 AA Lithium |
Secondary battery Voltage | 3.6 V |
Secondary battery Weight per battery | 10 g |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño de conexión | G 3/4 |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | 5 °C |
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] | 60 °C |
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] | -25 °C |
Temperatura del medio [°C] [Max] | 95 °C |
Temperatura del medio [°C] [Min] | 5 °C |
Tensión de alimentación [V] c.c. | 4 V |
Tipo | SonoSelect 10 |
Tipo de pantalla | LCD |
Tipo de sensores de temperatura | Pt 1000 |
Tipo de tensión de alimentación | 2 pilas de tipo AA |
Tipos de conexión | Rosca |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unidad de energía | kWh (sin decimales) |
Valores kvs [m³/h] | 3.87 m³/h |
Vida útil de la batería [años] | 16 a. |
Weight per battery | 18 g |