![Contadores de energía, SonoSafe 10, 15 mm, qp [m³/h]: 0.6, Calefacción, Batería de 1 celda A Contadores de energía, SonoSafe 10, 15 mm, qp [m³/h]: 0.6, Calefacción, Batería de 1 celda A](https://assets.danfoss.com/photos/preview/121251/ID276946982725-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
Contadores de energía, SonoSafe 10, 15 mm, qp [m³/h]: 0.6, Calefacción, Batería de 1 celda A
014U0001
Medidor de energía para aplicaciones residenciales
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Medidor de energía para aplicaciones residenciales
Peso bruto | 1.02 kg |
Peso neto | 0.7 kg |
EAN | 5702425128912 |
Peso bruto | 1.02 kg |
Peso neto | 0.7 kg |
EAN | 5702425128912 |
Aplicación | Calefacción |
Clase de ambiente | E1 / M2 |
Clase de protección IP | IP 54 |
Clase de protección, calculador | IP54 |
Color de carcasa | RAL 9010 blanco |
Comunicación integrada | No integrated communication |
Descripción | Medidor de energía para aplicaciones residenciales |
Diámetro [mm] | 15 mm |
Duración de almacenamiento en registro [mes] | 24 mo |
Estándar de precisión | Clase 2 según lo establecido en la norma EN1434 |
Grupo de productos | Contadores de energía |
Herramienta de puesta en marcha | SonoApp |
Humedad ambiente [% HR] [Max] | 95 % RH |
Instalación | Retorno |
Intervalo de almacenamiento en registro [mes] | 1 mo |
Intervalo meteorológico aprobado [°C] [Max] | 95 °C |
Intervalo meteorológico aprobado [°C] [Min] | 5 °C |
Longitud del cable de los sensores de temperatura [m] | 1.5 m |
Longitud del cable entre el calculador y el sensor de caudal [m] | 0.5 m |
Longitud. [mm] | 110 mm |
Límites de temperatura de diferencia (justificación) [K] [Max] | 90 K |
Límites de temperatura de diferencia (justificación) [K] [Min] | 3 K |
Material en contacto con el medio | Sensor de latón |
Medio | Sistema de calefacción conforme con VDI 2035 |
Módulo de interfaz, ranura 1 | No interface module |
Organismo de homologación | Certificación de fuerza |
Presión nominal [bar] | 16 bar |
Principio de medición del caudal | Ultrasónico |
qc [m³/h] | 0.0012 m³/h |
qi [m³/h] | 0.006 m³/h |
qp [m³/h] | 0.6 m³/h |
qs [m³/h] | 1.2 m³/h |
qss [m³/h] | 1.32 m³/h |
Tamaño de conexión | G 3/4 |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | 5 °C |
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] | 60 °C |
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] | -25 °C |
Temperatura del medio [°C] [Max] | 95 °C |
Temperatura del medio [°C] [Min] | 5 °C |
Tensión de alimentación [V] c.c. | 3.6 V |
Tipo | SonoSafe 10 |
Tipo de pantalla | LCD |
Tipo de sensores de temperatura | Pt 1000 |
Tipo de tensión de alimentación | Batería de 1 celda A |
Tipos de conexión | Rosca |
Unidad de energía | kWh (sin decimales) |
Vida útil de la batería [años] | 10 yr |
Aplicación | Calefacción |
Clase de ambiente | E1 / M2 |
Clase de protección IP | IP 54 |
Clase de protección, calculador | IP54 |
Color de carcasa | RAL 9010 blanco |
Comunicación integrada | No integrated communication |
Descripción | Medidor de energía para aplicaciones residenciales |
Diámetro [mm] | 15 mm |
Duración de almacenamiento en registro [mes] | 24 mo |
Estándar de precisión | Clase 2 según lo establecido en la norma EN1434 |
Grupo de productos | Contadores de energía |
Herramienta de puesta en marcha | SonoApp |
Humedad ambiente [% HR] [Max] | 95 % RH |
Instalación | Retorno |
Intervalo de almacenamiento en registro [mes] | 1 mo |
Intervalo meteorológico aprobado [°C] [Max] | 95 °C |
Intervalo meteorológico aprobado [°C] [Min] | 5 °C |
Longitud del cable de los sensores de temperatura [m] | 1.5 m |
Longitud del cable entre el calculador y el sensor de caudal [m] | 0.5 m |
Longitud. [mm] | 110 mm |
Límites de temperatura de diferencia (justificación) [K] [Max] | 90 K |
Límites de temperatura de diferencia (justificación) [K] [Min] | 3 K |
Material en contacto con el medio | Sensor de latón |
Medio | Sistema de calefacción conforme con VDI 2035 |
Módulo de interfaz, ranura 1 | No interface module |
Organismo de homologación | Certificación de fuerza |
Presión nominal [bar] | 16 bar |
Principio de medición del caudal | Ultrasónico |
qc [m³/h] | 0.0012 m³/h |
qi [m³/h] | 0.006 m³/h |
qp [m³/h] | 0.6 m³/h |
qs [m³/h] | 1.2 m³/h |
qss [m³/h] | 1.32 m³/h |
Tamaño de conexión | G 3/4 |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | 5 °C |
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] | 60 °C |
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] | -25 °C |
Temperatura del medio [°C] [Max] | 95 °C |
Temperatura del medio [°C] [Min] | 5 °C |
Tensión de alimentación [V] c.c. | 3.6 V |
Tipo | SonoSafe 10 |
Tipo de pantalla | LCD |
Tipo de sensores de temperatura | Pt 1000 |
Tipo de tensión de alimentación | Batería de 1 celda A |
Tipos de conexión | Rosca |
Unidad de energía | kWh (sin decimales) |
Vida útil de la batería [años] | 10 yr |