Contadores de energía, SonoMeter 30, 50 mm, qp [m³/h]: 15.0, Red eléctrica, RS485 ModBus
187F3887
Este producto ha sido descatalogado.
Medidor de energía para aplicaciones comerciales
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Medidor de energía para aplicaciones comerciales
Peso bruto | 7.031 Kg |
Peso neto | 6.38 Kg |
Volume | 8.572 Liter |
EAN | 5702428548854 |
Peso bruto | 7.031 Kg |
Peso neto | 6.38 Kg |
Volume | 8.572 Liter |
EAN | 5702428548854 |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.019 |
1 Primary battery weight Kg | 0.019 |
Batería, cant. | 1 |
Battery type or Name | AA Lithium |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Medidor de energía para aplicaciones comerciales |
Diámetro [mm] | 50 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Grupo de productos | Energy meters |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Módulo de interfaz, ranura 1 | RS485 ModBus |
N.° de expediente SCIP | f1245927-0732-4fe6-8dbd-60859e22c197 |
Nombre del producto en el expediente SCIP | Sonometer 30 DN15-100 |
qp [m³/h] | 15 m³/h |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tipo | SonoMeter 30 |
Tipo de tensión de alimentación | Red eléctrica |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Weight per battery | 19 g |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.019 |
1 Primary battery weight Kg | 0.019 |
Batería, cant. | 1 |
Battery type or Name | AA Lithium |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Medidor de energía para aplicaciones comerciales |
Diámetro [mm] | 50 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Grupo de productos | Energy meters |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Módulo de interfaz, ranura 1 | RS485 ModBus |
N.° de expediente SCIP | f1245927-0732-4fe6-8dbd-60859e22c197 |
Nombre del producto en el expediente SCIP | Sonometer 30 DN15-100 |
qp [m³/h] | 15 m³/h |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tipo | SonoMeter 30 |
Tipo de tensión de alimentación | Red eléctrica |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Weight per battery | 19 g |