Contadores de energía, SonoMeter 30, 50 mm, qp [m³/h]: 15.0, Red eléctrica, Módulo M-Bus
Contadores de energía, SonoMeter 30, 50 mm, qp [m³/h]: 15.0, Red eléctrica, Módulo M-Bus

187F3872

Medidor de energía para aplicaciones comerciales

Detalles del producto

Peso bruto 6.92 kg
Peso neto 6.33 kg
EAN 5702428546331

 

Descripción Medidor de energía para aplicaciones comerciales
Diámetro [mm] 50 mm
Grupo de productos Contadores de energía
Módulo de interfaz, ranura 1 Módulo M-Bus
qp [m³/h] 15 m³/h
Tipo SonoMeter 30
Tipo de tensión de alimentación Red eléctrica

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality