Contadores de energía, SonoMeter 30, 50 mm, qp [m³/h]: 15.0, Calefacción, 2 pilas de tipo AA, Módulo M-Bus
Contadores de energía, SonoMeter 30, 50 mm, qp [m³/h]: 15.0, Calefacción, 2 pilas de tipo AA, Módulo M-Bus

187F3099

Medidor de energía para aplicaciones comerciales

Detalles del producto

Peso bruto 8.74 kg
Peso neto 6.22 kg
EAN 5702428960137

 

Aplicación Calefacción
Clase de ambiente E2/M1
Clase de protección IP IP 65
Comunicación integrada Dos entradas/salidas de pulsos
Descripción Medidor de energía para aplicaciones comerciales
Diámetro [mm] 50 mm
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
Material aislante del cable Sin halógenos
Medio Sistema de calefacción conforme con VDI 2035
Módulo de interfaz, ranura 1 Módulo M-Bus
Organismo de homologación MID
Principio de medición del caudal Ultrasónico
qp [m³/h] 15 m³/h
Temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 5 °C
Temperatura de sobrecarga temporal del medio [°C] 150 °C
Temperatura del medio [°C] [Max] 130 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] 5 °C
Tipo SonoMeter 30
Tipo de homologación Tipo aprobado y verificación de primer uso
Tipo de pantalla LCD
Tipo de sensores de temperatura Pt 500
Tipo de tensión de alimentación 2 pilas de tipo AA
Vida útil de la batería [años] 11 yr

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality