Contadores de energía, SonoMeter 30, 40 mm, qp [m³/h]: 10.0, Calefacción, 2 pilas de tipo AA, OMS de radio a 868,95 MHz
Contadores de energía, SonoMeter 30, 40 mm, qp [m³/h]: 10.0, Calefacción, 2 pilas de tipo AA, OMS de radio a 868,95 MHz

187F3640

Medidor de energía para aplicaciones comerciales

Detalles del producto

Peso bruto 1 kg
Peso neto 0.8 kg
EAN 5702428046114

 

Aplicación Calefacción
Descripción Medidor de energía para aplicaciones comerciales
Diámetro [mm] 40 mm
Grupo de productos Contadores de energía
Módulo de interfaz, ranura 1 OMS de radio a 868,95 MHz
qp [m³/h] 10 m³/h
Tipo SonoMeter 30
Tipo de tensión de alimentación 2 pilas de tipo AA

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality