1 Primary battery SUM weight Kg |
0.019 |
1 Primary battery weight Kg |
0.019 |
Aplicación |
Calefacción y refrigeración |
Batería, cant. |
1 |
Battery type or Name |
AA cells Lithium thionyl chloride |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Clase de ambiente |
E2/M1 |
Clase de protección IP |
IP65 |
Comunicación integrada |
Dos entradas/salidas de pulsos |
Description |
Medidor de energía para aplicaciones comerciales |
Diámetro [mm] |
25 mm |
Duración de almacenamiento en registro [mes] |
36 m. |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Estándar de precisión |
Clase 2 según lo establecido en la norma EN1434 |
Etiquetado del producto |
Yes |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Grupo de productos |
Energy meters |
Humedad ambiente [% HR] [Max] |
93 % |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
Yes |
Intervalo meteorológico aprobado [°C] [Max] |
130 °C |
Intervalo meteorológico aprobado [°C] [Min] |
5 °C |
Longitud. [mm] |
260 mm |
Material aislante del cable |
Sin halógenos |
Medio |
Sistema de calefacción conforme con VDI 2035 |
Módulo de interfaz, ranura 1 |
Módulo M-Bus |
N.° de expediente SCIP |
28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420 |
Nombre del producto en el expediente SCIP |
Sonometer 30 HE |
Organismo de homologación |
MID |
Principio de medición del caudal |
Ultrasónico |
qp [m³/h] |
6 m³/h |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño de conexión |
G 1 1/4 |
Temperatura ambiente [°C] [Max] |
55 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] |
5 °C |
Temperatura de sobrecarga temporal del medio [°C] |
150 °C |
Temperatura del medio [°C] [Max] |
130 °C |
Temperatura del medio [°C] [Min] |
5 °C |
Tipo |
SonoMeter 30 |
Tipo de homologación |
Tipo aprobado y verificación de primer uso |
Tipo de pantalla |
LCD |
Tipo de sensores de temperatura |
Pt 500 |
Tipo de tensión de alimentación |
Red eléctrica |
Tipos de conexión |
Rosca |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Vida útil de la batería [años] |
11 a. |
Weight per battery |
19 g |