Contadores de energía, SonoMeter 30, 25 mm, qp [m³/h]: 6.0, Calefacción y refrigeración, 2 pilas de tipo AA, Módulo M-Bus

187F3064

Este producto ha sido descatalogado.

Medidor de energía para aplicaciones comerciales

Detalles del producto

Peso bruto 3.639 Kg
Peso neto 3.6 Kg
Volume 8.816 Liter
EAN 5702428960038

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.038
1 Primary battery weight Kg 0.019
Aplicación Calefacción y refrigeración
Batería, cant. 2
Battery type or Name AA cells Lithium thionyl chloride
China RoHS compliance Out of scope
Clase de ambiente E2/M1
Clase de protección IP IP65
Comunicación integrada Dos entradas/salidas de pulsos
Description Medidor de energía para aplicaciones comerciales
Diámetro [mm] 25 mm
Duración de almacenamiento en registro [mes] 36 m.
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Estándar de precisión Clase 2 según lo establecido en la norma EN1434
Etiquetado del producto Yes
EU RoHS compliance Out of scope
Grupo de productos Energy meters
Humedad ambiente [% HR] [Max] 93 %
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Intervalo meteorológico aprobado [°C] [Max] 130 °C
Intervalo meteorológico aprobado [°C] [Min] 5 °C
Longitud. [mm] 260 mm
Material aislante del cable Sin halógenos
Medio Sistema de calefacción conforme con VDI 2035
Módulo de interfaz, ranura 1 Módulo M-Bus
N.° de expediente SCIP 28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420
Nombre del producto en el expediente SCIP Sonometer 30 HE
Organismo de homologación MID
Principio de medición del caudal Ultrasónico
qp [m³/h] 6 m³/h
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión G 1 1/4
Temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 5 °C
Temperatura de sobrecarga temporal del medio [°C] 150 °C
Temperatura del medio [°C] [Max] 130 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] 5 °C
Tipo SonoMeter 30
Tipo de homologación Tipo aprobado y verificación de primer uso
Tipo de pantalla LCD
Tipo de sensores de temperatura Pt 500
Tipo de tensión de alimentación 2 pilas de tipo AA
Tipos de conexión Rosca
UK RoHS compliance Out of scope
Vida útil de la batería [años] 11 a.
Weight per battery 19 g

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality