Contadores de energía, SonoMeter 30, 25 mm, qp [m³/h]: 6.0, Calefacción, Red eléctrica, RS485 ModBus
Contadores de energía, SonoMeter 30, 25 mm, qp [m³/h]: 6.0, Calefacción, Red eléctrica, RS485 ModBus

187F3936

Medidor de energía para aplicaciones comerciales

Detalles del producto

Peso bruto 3.75 kg
Peso neto 3.32 kg
EAN 5702428654296

 

Aplicación Calefacción
Descripción Medidor de energía para aplicaciones comerciales
Diámetro [mm] 25 mm
Grupo de productos Contadores de energía
Módulo de interfaz, ranura 1 RS485 ModBus
qp [m³/h] 6 m³/h
Tipo SonoMeter 30
Tipo de tensión de alimentación Red eléctrica

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality