Contadores de energía, SonoMeter 30, 25 mm, qp [m³/h]: 3.5, Calefacción, Red eléctrica, OMS de radio a 868,95 MHz
Contadores de energía, SonoMeter 30, 25 mm, qp [m³/h]: 3.5, Calefacción, Red eléctrica, OMS de radio a 868,95 MHz

187F3046

Medidor de energía para aplicaciones comerciales

Detalles del producto

Peso bruto 3.7 kg
Peso neto 3.5 kg
EAN 5702428971713

 

Aplicación Calefacción
Clase de ambiente E2/M1
Clase de protección IP IP 65
Comunicación integrada Dos entradas/salidas de pulsos
Descripción Medidor de energía para aplicaciones comerciales
Diámetro [mm] 25 mm
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
Longitud. [mm] 260 mm
Material aislante del cable Sin halógenos
Medio Sistema de calefacción conforme con VDI 2035
Módulo de interfaz, ranura 1 OMS de radio a 868,95 MHz
Organismo de homologación MID
Principio de medición del caudal Ultrasónico
qp [m³/h] 3.5 m³/h
Tamaño de conexión G 1 1/4
Temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 5 °C
Temperatura de sobrecarga temporal del medio [°C] 150 °C
Temperatura del medio [°C] [Max] 130 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] 5 °C
Tipo SonoMeter 30
Tipo de homologación Tipo aprobado y verificación de primer uso
Tipo de pantalla LCD
Tipo de sensores de temperatura Pt 500
Tipo de tensión de alimentación Red eléctrica
Tipos de conexión Rosca
Vida útil de la batería [años] 11 yr

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality