Contadores de energía, SonoMeter 30, 25 mm, qp [m³/h]: 3.5, Calefacción, 2 pilas de tipo AA, No (estándar)
Contadores de energía, SonoMeter 30, 25 mm, qp [m³/h]: 3.5, Calefacción, 2 pilas de tipo AA, No (estándar)

187F3656

Medidor de energía para aplicaciones comerciales

Detalles del producto

Peso bruto 1 kg
Peso neto 0.8 kg
EAN 5702428047227

 

Aplicación Calefacción
Descripción Medidor de energía para aplicaciones comerciales
Diámetro [mm] 25 mm
Grupo de productos Contadores de energía
Módulo de interfaz, ranura 1 No (estándar)
qp [m³/h] 3.5 m³/h
Tipo SonoMeter 30
Tipo de tensión de alimentación 2 pilas de tipo AA

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality