Contadores de energía, SonoMeter 30, 20 mm, qp [m³/h]: 2.5, Calefacción, Red eléctrica, No (estándar)
Contadores de energía, SonoMeter 30, 20 mm, qp [m³/h]: 2.5, Calefacción, Red eléctrica, No (estándar)

187F3662

Medidor de energía para aplicaciones comerciales

Detalles del producto

Peso bruto 0.97 kg
Peso neto 0.82 kg
EAN 5702428507929

 

Aplicación Calefacción
Descripción Medidor de energía para aplicaciones comerciales
Diámetro [mm] 20 mm
Grupo de productos Contadores de energía
Módulo de interfaz, ranura 1 No (estándar)
qp [m³/h] 2.5 m³/h
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] 24 V
Tipo SonoMeter 30
Tipo de tensión de alimentación Red eléctrica

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality