Contadores de energía, SonoMeter 30, 20 mm, qp [m³/h]: 2.5, Calefacción, Red eléctrica, Módulo M-Bus

187F3174

Este producto ha sido descatalogado.

Medidor de energía para aplicaciones comerciales

Detalles del producto

Peso bruto 1.274 Kg
Peso neto 1.2 Kg
Volume 4.037 Liter
EAN 5702428986083

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.038
1 Primary battery weight Kg 0.019
Aplicación Calefacción
Batería, cant. 2
Battery type or Name AA cells Lithium thionyl chloride
Clase de ambiente E2/M1
Clase de protección IP IP65
Comunicación integrada Dos entradas/salidas de pulsos
Description Medidor de energía para aplicaciones comerciales
Diámetro [mm] 20 mm
Duración de almacenamiento en registro [mes] 36 m.
Estándar de precisión Clase 2 según lo establecido en la norma EN1434
Etiquetado del producto Yes
Grupo de productos Energy meters
Humedad ambiente [% HR] [Max] 93 %
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Intervalo meteorológico aprobado [°C] [Max] 130 °C
Intervalo meteorológico aprobado [°C] [Min] 5 °C
Longitud. [mm] 130 mm
Material aislante del cable Sin halógenos
Medio Sistema de calefacción conforme con VDI 2035
Módulo de interfaz, ranura 1 Módulo M-Bus
N.° de expediente SCIP 28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420
Nombre del producto en el expediente SCIP Sonometer 30 HE
Organismo de homologación MID
Principio de medición del caudal Ultrasónico
qp [m³/h] 2.5 m³/h
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión G 1
Temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 5 °C
Temperatura de sobrecarga temporal del medio [°C] 150 °C
Temperatura del medio [°C] [Max] 130 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] 5 °C
Tipo SonoMeter 30
Tipo de homologación Tipo aprobado y verificación de primer uso
Tipo de pantalla LCD
Tipo de sensores de temperatura Pt 500
Tipo de tensión de alimentación Red eléctrica
Tipos de conexión Rosca
Vida útil de la batería [años] 11 a.
Weight per battery 19 g

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality