Contadores de energía, SonoMeter 30, 20 mm, qp [m³/h]: 2.5, Calefacción, 2 pilas de tipo AA, No (estándar)
Contadores de energía, SonoMeter 30, 20 mm, qp [m³/h]: 2.5, Calefacción, 2 pilas de tipo AA, No (estándar)

187F3654

Medidor de energía para aplicaciones comerciales

Detalles del producto

Peso bruto 1.01 kg
Peso neto 0.8 kg
EAN 5702428047203

 

Aplicación Calefacción
Descripción Medidor de energía para aplicaciones comerciales
Diámetro [mm] 20 mm
Grupo de productos Contadores de energía
Módulo de interfaz, ranura 1 No (estándar)
qp [m³/h] 2.5 m³/h
Tipo SonoMeter 30
Tipo de tensión de alimentación 2 pilas de tipo AA

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality