Contadores de energía, SonoMeter 30, 20 mm, qp [m³/h]: 2.5, Calefacción, 2 pilas de tipo AA, No (estándar)
Contadores de energía, SonoMeter 30, 20 mm, qp [m³/h]: 2.5, Calefacción, 2 pilas de tipo AA, No (estándar)

187F3255

Medidor de energía para aplicaciones comerciales

Detalles del producto

Peso bruto 9.1 kg
Peso neto 8.6 kg
EAN 5702428995917

 

Aplicación Calefacción
Clase de ambiente E2/M1
Clase de protección IP IP 65
Comunicación integrada Dos entradas/salidas de pulsos
Descripción Medidor de energía para aplicaciones comerciales
Diámetro [mm] 20 mm
Diámetro del sensor de temperatura [mm] 5.2 mm
Duración de almacenamiento en registro [mes] 36 mo
Estándar de precisión Clase 2 según lo establecido en la norma EN1434
Grupo de productos Contadores de energía
Humedad ambiente [% HR] [Max] 93 % RH
Instalación Suministro
Intervalo meteorológico aprobado [°C] [Max] 130 °C
Intervalo meteorológico aprobado [°C] [Min] 5 °C
Longitud del cable de los sensores de temperatura [m] 1.5 m
Longitud del cable entre el calculador y el sensor de caudal [m] 1.2 m
Longitud. [mm] 130 mm
Medio Sistema de calefacción conforme con VDI 2035
Módulo de interfaz, ranura 1 No (estándar)
Organismo de homologación MID
Presión nominal [bar] 16 bar
Principio de medición del caudal Ultrasónico
qi [m³/h] 0.025 m³/h
qp [m³/h] 2.5 m³/h
qs [m³/h] 5 m³/h
Rango dinámico 1:100
Tamaño de conexión G 1
Temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 5 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] 55 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] 5 °C
Temperatura de sobrecarga temporal del medio [°C] 150 °C
Temperatura del medio [°C] [Max] 130 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] 5 °C
Tensión de alimentación [V] c.c. 3.6 V
Tipo SonoMeter 30
Tipo de homologación Tipo aprobado y verificación de primer uso
Tipo de pantalla LCD
Tipo de sensores de temperatura Pt 500
Tipo de tensión de alimentación 2 pilas de tipo AA
Tipos de conexión Rosca
Unidad de energía kWh
Valores kvs [m³/h] 5.62 m³/h
Vida útil de la batería [años] 11 yr

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality