Contadores de energía, SonoMeter 30, 20 mm, qp [m³/h]: 1.5, Calefacción, 2 pilas de tipo AA, Módulo M-Bus
Contadores de energía, SonoMeter 30, 20 mm, qp [m³/h]: 1.5, Calefacción, 2 pilas de tipo AA, Módulo M-Bus

187F3628

Medidor de energía para aplicaciones comerciales

Detalles del producto

Peso bruto 0.98 kg
Peso neto 0.83 kg
EAN 5702428006347

 

Aplicación Calefacción
Descripción Medidor de energía para aplicaciones comerciales
Diámetro [mm] 20 mm
Grupo de productos Contadores de energía
Label product Yes
Módulo de interfaz, ranura 1 Módulo M-Bus
qp [m³/h] 1.5 m³/h
REACH Candidate List substances >0.1% Lead
SCIP dossier file name Sonometer 30 HE
SCIP dossier no. 28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420
SCIP dossier product name Sonometer 30 HE
Tipo SonoMeter 30
Tipo de tensión de alimentación 2 pilas de tipo AA

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios