Contadores de energía, SonoMeter 30, 20 mm, Calefacción y refrigeración, 2 pilas de tipo AA, Módulo M-Bus
Contadores de energía, SonoMeter 30, 20 mm, Calefacción y refrigeración, 2 pilas de tipo AA, Módulo M-Bus

187F3036

Medidor de energía para aplicaciones comerciales

Detalles del producto

Peso bruto 0.92 kg
Peso neto 0.92 kg
EAN 5702428959957

 

Aplicación Calefacción y refrigeración
Clase de ambiente E2/M1
Clase de protección IP IP 65
Comunicación integrada Dos entradas/salidas de pulsos
Descripción Medidor de energía para aplicaciones comerciales
Diámetro [mm] 20 mm
Duración de almacenamiento en registro [mes] 36 m.
Estándar de precisión Clase 2 según lo establecido en la norma EN1434
Grupo de productos Contadores de energía
Humedad ambiente [% HR] [Max] 93 % HR
Intervalo meteorológico aprobado [°C] [Max] 130 °C
Intervalo meteorológico aprobado [°C] [Min] 5 °C
Longitud. [mm] 130 mm
Material aislante del cable Sin halógenos
Medio Sistema de calefacción conforme con VDI 2035
Módulo de interfaz, ranura 1 Módulo M-Bus
Organismo de homologación MID
Principio de medición del caudal Ultrasónico
Tamaño de conexión G 1
Temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 5 °C
Temperatura de sobrecarga temporal del medio [°C] 150 °C
Temperatura del medio [°C] [Max] 130 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] 5 °C
Tipo SonoMeter 30
Tipo de homologación Tipo aprobado y verificación de primer uso
Tipo de pantalla LCD
Tipo de sensores de temperatura Pt 500
Tipo de tensión de alimentación 2 pilas de tipo AA
Tipos de conexión Rosca
Vida útil de la batería [años] 11 a.

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios