Contadores de energía, SonoMeter 30, 100 mm, qp [m³/h]: 60.0, Calefacción y refrigeración, Red eléctrica, OMS de radio a 868,95 MHz
Contadores de energía, SonoMeter 30, 100 mm, qp [m³/h]: 60.0, Calefacción y refrigeración, Red eléctrica, OMS de radio a 868,95 MHz

187F3906

Medidor de energía para aplicaciones comerciales

Detalles del producto

Peso bruto 13.85 kg
Peso neto 11.88 kg
EAN 5702428550352

 

Aplicación Calefacción y refrigeración
Descripción Medidor de energía para aplicaciones comerciales
Diámetro [mm] 100 mm
Grupo de productos Contadores de energía
Módulo de interfaz, ranura 1 OMS de radio a 868,95 MHz
qp [m³/h] 60 m³/h
Tipo SonoMeter 30
Tipo de tensión de alimentación Red eléctrica

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality