Contadores de energía, SonoMeter 30, 100 mm, qp [m³/h]: 60.0, Calefacción, Red eléctrica, OMS de radio a 868,95 MHz
Contadores de energía, SonoMeter 30, 100 mm, qp [m³/h]: 60.0, Calefacción, Red eléctrica, OMS de radio a 868,95 MHz

187F3904

Medidor de energía para aplicaciones comerciales

Detalles del producto

Peso bruto 13.85 kg
Peso neto 11.88 kg
EAN 5702428550338

 

Aplicación Calefacción
Descripción Medidor de energía para aplicaciones comerciales
Diámetro [mm] 100 mm
Grupo de productos Contadores de energía
Módulo de interfaz, ranura 1 OMS de radio a 868,95 MHz
qp [m³/h] 60 m³/h
Tipo SonoMeter 30
Tipo de tensión de alimentación Red eléctrica

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality