Contadores de energía, SonoMeter 30, 100 mm, qp [m³/h]: 60.0, Calefacción, Red eléctrica, Módulo M-Bus
Contadores de energía, SonoMeter 30, 100 mm, qp [m³/h]: 60.0, Calefacción, Red eléctrica, Módulo M-Bus

187F3903

Medidor de energía para aplicaciones comerciales

Detalles del producto

Peso bruto 13.85 kg
Peso neto 11.88 kg
EAN 5702428550321

 

Aplicación Calefacción
Descripción Medidor de energía para aplicaciones comerciales
Diámetro [mm] 100 mm
Grupo de productos Contadores de energía
Módulo de interfaz, ranura 1 Módulo M-Bus
qp [m³/h] 60 m³/h
Tipo SonoMeter 30
Tipo de tensión de alimentación Red eléctrica

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality