Contadores de energía, SonoMeter 30, 100 mm, qp [m³/h]: 60.0, Calefacción, 2 pilas de tipo AA, OMS de radio a 868,95 MHz
Contadores de energía, SonoMeter 30, 100 mm, qp [m³/h]: 60.0, Calefacción, 2 pilas de tipo AA, OMS de radio a 868,95 MHz

187F3691

Medidor de energía para aplicaciones comerciales

Detalles del producto

Peso bruto 13.75 kg
Peso neto 11.77 kg
EAN 5702428536417

 

Aplicación Calefacción
Clase de ambiente E2/M1
Clase de protección IP IP 65
Comunicación integrada Dos entradas/salidas de pulsos
Descripción Medidor de energía para aplicaciones comerciales
Diámetro [mm] 100 mm
Diámetro del sensor de temperatura [mm] 5.2 mm
Duración de almacenamiento en registro [mes] 36 mo
Estándar de precisión Clase 2 según lo establecido en la norma EN1434
Grupo de productos Contadores de energía
Humedad ambiente [% HR] [Max] 93 % RH
Instalación Suministro
Intervalo meteorológico aprobado [°C] [Max] 130 °C
Intervalo meteorológico aprobado [°C] [Min] 5 °C
Longitud del cable de los sensores de temperatura [m] 3 m
Longitud del cable entre el calculador y el sensor de caudal [m] 2.5 m
Longitud. [mm] 360 mm
Medio Agua con pH comprendido entre 7 y 9,5
Módulo de interfaz, ranura 1 OMS de radio a 868,95 MHz
Organismo de homologación MID
Presión nominal [bar] 25 bar
Principio de medición del caudal Ultrasónico
qp [m³/h] 60 m³/h
qp [m³/h] [Max] 120 m³/h
Rango dinámico 1:100
Temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 5 °C
Temperatura de sobrecarga temporal del medio [°C] 150 °C
Temperatura del medio [°C] [Max] 130 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] 5 °C
Tensión de alimentación [V] c.c. 3.6 V
Tipo SonoMeter 30
Tipo de pantalla LCD
Tipo de sensores de temperatura Pt 500
Tipo de tensión de alimentación 2 pilas de tipo AA
Tipos de conexión Brida
Unidad de energía MWh
Valores kvs [m³/h] 141.42 m³/h
Vida útil de la batería [años] 11 yr

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality