Contadores de energía, SonoMeter 30, 100 mm, qp [m³/h]: 60.0, Calefacción, 2 pilas de tipo AA, No (estándar)
Contadores de energía, SonoMeter 30, 100 mm, qp [m³/h]: 60.0, Calefacción, 2 pilas de tipo AA, No (estándar)

187F3688

Medidor de energía para aplicaciones comerciales

Detalles del producto

Peso bruto 16.06 kg
Peso neto 11.77 kg
EAN 5702428536387

 

Aplicación Calefacción
Clase de ambiente E2/M1
Clase de protección IP IP 65
Comunicación integrada Dos entradas/salidas de pulsos
Descripción Medidor de energía para aplicaciones comerciales
Diámetro [mm] 100 mm
Diámetro del sensor de temperatura [mm] 5.2 mm
Duración de almacenamiento en registro [mes] 36 mo
Estándar de precisión Clase 2 según lo establecido en la norma EN1434
Grupo de productos Contadores de energía
Humedad ambiente [% HR] [Max] 93 % RH
Instalación Retorno
Intervalo meteorológico aprobado [°C] [Max] 130 °C
Intervalo meteorológico aprobado [°C] [Min] 5 °C
Longitud del cable de los sensores de temperatura [m] 3 m
Longitud del cable entre el calculador y el sensor de caudal [m] 2.5 m
Longitud. [mm] 360 mm
Medio Agua con pH comprendido entre 7 y 9,5
Módulo de interfaz, ranura 1 No (estándar)
Organismo de homologación MID
Presión nominal [bar] 25 bar
Principio de medición del caudal Ultrasónico
qp [m³/h] 60 m³/h
qp [m³/h] [Max] 120 m³/h
Rango dinámico 1:100
Temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 5 °C
Temperatura de sobrecarga temporal del medio [°C] 150 °C
Temperatura del medio [°C] [Max] 130 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] 5 °C
Tensión de alimentación [V] c.c. 3.6 V
Tipo SonoMeter 30
Tipo de pantalla LCD
Tipo de sensores de temperatura Pt 500
Tipo de tensión de alimentación 2 pilas de tipo AA
Tipos de conexión Brida
Unidad de energía MWh
Valores kvs [m³/h] 141.42 m³/h
Vida útil de la batería [años] 11 yr

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality