Precalentadores, FPHE 5, 6.00 kg/h, Elemento PTC: 1 x 70, Termostato: 60/32
Precalentadores, FPHE 5, 6.00 kg/h, Elemento PTC: 1 x 70, Termostato: 60/32

030N5002

FPHE 5

Detalles del producto

Peso bruto 0.11 kg
Peso neto 0.11 kg
EAN 5702425095443

 

Cantidad por formato de embalaje 50 pc
Capacidad [kg/h] 6 kg/h
Conexiones G 1/8
Descripción FPHE 5
Diámetro del cuello [mm] 18.5 mm
Elemento PTC 1 x 70
Formato de empaquetado Paquete industrial
Grupo de productos Precalentadores
Temperatura de conexión [°C] 60 °C
Temperatura de desconexión [°C] 32 °C
Tensión de alimentación [V] 230 V
Tensión de alimentación [V] [Max] 255 V
Tensión de alimentación [V] [Min] 180 V
Termostato 60/32
Tipo FPHE 5
Válvula de cierre No

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality