Fotocélulas, LD, Sensibilidad: Normal (negro), Longitud del cable [mm]: 500, Carcasa: Estándar
Fotocélulas, LD, Sensibilidad: Normal (negro), Longitud del cable [mm]: 500, Carcasa: Estándar

057H7107

FOTOCÉLULA TIPO LD (MULTI PACK DE 10 × 5 UDS)

Detalles del producto

Peso bruto 0.03 kg
Peso neto 0.02 kg
EAN 5702425157615

 

Cantidad por formato de embalaje 5 pc
Carcasa Estándar
Descripción FOTOCÉLULA TIPO LD (MULTI PACK DE 10 × 5 UDS)
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de productos Fotocélulas
Longitud de la carcasa [mm] 50 mm
Longitud del cable [mm] 500 mm
Sensibilidad Normal (negro)
Tipo LD

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality