Controles para quemador de combustible, Serie OBC 80, Número de fases: 2, Paquete individual
Controles para quemador de combustible, Serie OBC 80, Número de fases: 2, Paquete individual

057H8702

OBC 82.10 SERVICIO

Detalles del producto

Peso bruto 0.2 kg
Peso neto 0.19 kg
EAN 5702425123825

 

1 o 2 etapas 2
Cantidad por formato de embalaje 40 pc
Descripción OBC 82.10 SERVICIO
Formato de empaquetado Paquete individual
Grupo de productos Controles para quemador de combustible
Número de fases 2
Tensión de alimentación [V] 230 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] 253 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] 195 V
Tiempo anterior a la ignición [s] 13 s
Tiempo anterior a la purga [s] 13 s
Tiempo de seguridad [s] 10 s
Tiempo posterior a la ignición [s] 15 s
Tipo Serie OBC 80

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality