Boquillas de pulverización Hago, B-Solid, 2.25 gal/h, 45 °, Sólido
Boquillas de pulverización Hago, B-Solid, 2.25 gal/h, 45 °, Sólido

030G6334

BOQUILLA 2.25 GPH 45° B

Detalles del producto

Peso bruto 0.03 kg
Peso neto 0.03 kg
EAN 5702425193491

 

Cantidad por formato de embalaje 12 pc
Capacidad [USgal/h] 2.25 gal/h
Descripción BOQUILLA 2.25 GPH 45° B
Formato de empaquetado Paquete individual
Grupo de productos Boquillas de pulverización Hago
Malla del filtro 120
Marca Hago
Patrón de pulverización Sólido
Punto de definición [kg/h] 100 psi, 35 SSU, gravedad 0,825 a 60 °F
Tipo B-Solid
Tipo de filtro Filtro
Tipo de material Acero
Ángulo de pulverización [°] 45 °

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality