Boquillas de agua Hago, B (H2O), 0.50 gal/h, 70 °, Sólido
030L4723
BOQUILLA B-50
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
BOQUILLA B-50
Peso bruto | 0.03 kg |
Peso neto | 0.03 kg |
EAN | 5702425204531 |
Peso bruto | 0.03 kg |
Peso neto | 0.03 kg |
EAN | 5702425204531 |
Cantidad por formato de embalaje | 12 pc |
Capacidad [USgal/h] | 0.5 gal/h |
Descripción | BOQUILLA B-50 |
Formato de empaquetado | Paquete individual |
Grupo de productos | Boquillas de agua Hago |
Malla del filtro | 120 |
Marca | Hago |
Patrón de pulverización | Sólido |
Punto de definición [kg/h] | 40 psi para agua, con 31 SSU, gravedad 1,0 |
Tipo | B (H2O) |
Tipo de filtro | Filtro |
Tipo de material | Acero |
Ángulo de pulverización [°] | 70 ° |
Cantidad por formato de embalaje | 12 pc |
Capacidad [USgal/h] | 0.5 gal/h |
Descripción | BOQUILLA B-50 |
Formato de empaquetado | Paquete individual |
Grupo de productos | Boquillas de agua Hago |
Malla del filtro | 120 |
Marca | Hago |
Patrón de pulverización | Sólido |
Punto de definición [kg/h] | 40 psi para agua, con 31 SSU, gravedad 1,0 |
Tipo | B (H2O) |
Tipo de filtro | Filtro |
Tipo de material | Acero |
Ángulo de pulverización [°] | 70 ° |