Cables calefactores, ECpipeheat prefabr., 10W/m@10°C, 6.00 m, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230

088L0991

Tipo de cable: Conductor doble, Principio de calefacción: Autolimitador

Detalles del producto

Peso bruto 950 Gram
Peso neto 746 Gram
Volume 9.3 Liter
EAN 5703466217832

 

Aislamiento del conductor Poliolefina reticulada
Altura del cable [mm] 5.3 mm
Altura del paquete [mm] 40 mm
Anchura del cable [mm] 7.7 mm
Anchura del paquete [mm] 420 mm
Aplicación Pipe / tank frost protection
Cable en el tambor No
Cable frío
Cable frío, cantidad 1
Cantidad de conductores de cable frío 3
China RoHS compliance Out of scope
Clase IP del elemento IPX7
Color del revestimiento exterior Azul claro
Corte a medida No
CÓDIGO UNSPSC 40101830
Description ECpipeheat 10 con enchufe V2 6m 60W@10°C 230V
Diámetro de curvatura [mm] [Min] 50 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Empresa de certificación CE
EAC
UkrTEST
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Garantía [año] 5
Grupo de productos Heating Cables
Homologación UkrTEST
CE
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Longitud del cable [m] 6 m
Longitud del cable frío [m] 2 m
Material de relleno TPE
Pantalla del cable Malla de aluminio 100 %
Principio de calefacción Autolimitador
Profundidad del paquete [mm] 300 mm
Revestimiento exterior TPE
Salida del cable [W/m@°C] 10W/m@10°C
Salida del cable [W@°C] 60W@10°C
Temperatura de funcionamiento [°C] [Max] 65 °C
Temperatura de instalación [°C] [Min] -5 °C
Temperatura sin funcionamiento [°C] [Max] 65 °C
Tensión de alimentación [V] c.a. 230 V
Tipo ECpipeheat 10 V2 readym.
Tipo de cable Conductor doble
Tipo de conductor Cobre estañado
UK RoHS compliance Yes
Versión Ready-made
Warranty type 5-year product warranty

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality