Accesorios, Termostatos, Unidades de empaquetadura: 2

088L0458

Sensor de tierra para ECtemp 850, 2 uds.

Detalles del producto

Peso bruto 4.397 Kg
Peso neto 4.2 Kg
Volume 10.098 Liter
EAN 5703466150283

 

Altura del paquete [mm] 96 mm
Anchura [mm] 23.5 mm
Anchura del paquete [mm] 275 mm
Batería auxiliar No
Carga inductiva cos φ= 0.3 max 1A
Carga resistiva máx. [A] 15
China RoHS compliance Yes
Clase IP del elemento 67
Conmutador bipolar No
Conmutador de relé 1 polo
Consumo de energía en espera [W] [Max] 13 W
CÓDIGO UNSPSC 40101830
Descripción del producto Sensor de tierra ECtemp 850
Description Sensor de tierra para ECtemp 850, 2 uds.
Diámetro [mm] 87 mm
Empresa de certificación Intertek Semko
EU RoHS compliance Yes
Garantía [año] 2
Grupo de productos Accessories
Homologación CE
In scope of WEEE and contain batteries No
Montaje DIN No
N.° de expediente SCIP 631cd3aa-8270-443d-b3dc-a5dd66faa804
Pantalla (sí/no)
Profundidad [mm] 74 mm
Profundidad del paquete [mm] 375 mm
Seguimiento de fallos del sensor
Sistema de bastidor compatible No
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] -30 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] 65 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] -20 °C
Tensión de alimentación [V] c.a. 230 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] 240 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] 220 V
Tipo Thermostat accessories Danfoss
Tipo de indicador LED
Tipo de pantalla Pantalla iluminada de 2 líneas × 16 caracteres
Tipo de sensor Tierra
UK RoHS compliance Yes
Unidades de empaquetadura 2
Utilizado para el producto ECtemp 850 IV
Warranty type 2-year product warranty

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality