Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 22 producto(s)
Termostatos, DEVIreg™, serie 13x, Tipo de sensor: Suelo
Temperatura suelo [°C]: 5 - 45, Tipo de pantalla: SIN PANTALLA
Termostatos, DEVIreg™ 132, Tipo de sensor: Suelo
Temperatura suelo [°C]: 20 - 50, Temperatura habitación [°C]: 5 - 35, Tipo de pantalla: SIN PANTALLA
Termostatos, DEVIreg™ 530, ELKO, Tipo de sensor: Suelo
Temperatura suelo [°C]: 5 - 45, Tipo de pantalla: SIN PANTALLA
Termostatos, DEVIreg™ 530, ELJO, Tipo de sensor: Suelo
Temperatura suelo [°C]: 5 - 45, Tipo de pantalla: SIN PANTALLA
Termostatos, DEVIreg™ 531, ELKO, Tipo de sensor: Habitación
Temperatura suelo [°C]: 5 - 45, Temperatura habitación [°C]: 5 - 35, Tipo de pantalla: SIN PANTALLA
Termostatos, DEVIreg™ 532, ELKO, Tipo de sensor: Habitación + Suelo
Temperatura suelo [°C]: 20 - 50, Temperatura habitación [°C]: 5 - 35, Tipo de pantalla: SIN PANTALLA
Termostatos, DEVIreg™ Opti, Tipo de sensor: Habitación + Suelo
Temperatura suelo [°C]: 5 - 45, Temperatura habitación [°C]: 5 - 35, Tipo de pantalla: LCD
Termostatos, DEVIreg™ Touch (blanco puro), Tipo de sensor: Habitación + Suelo
Temperatura suelo [°C]: 5 - 45, Temperatura habitación [°C]: 5 - 35, Tipo de pantalla: Pantalla táctil
Termostatos, DEVIreg™ Touch (blanco puro), Tipo de sensor: Habitación + Suelo
Temperatura suelo [°C]: 5 - 45, Temperatura habitación [°C]: 5 - 35, Tipo de pantalla: Pantalla táctil
Termostatos, DEVIreg™ Touch (blanco puro) (lenguaje limitado), Tipo de sensor: Habitación + Suelo
Temperatura suelo [°C]: 5 - 45, Temperatura habitación [°C]: 5 - 35, Tipo de pantalla: Pantalla táctil