DEVIdry™ FM2, Elementos de montaje en seco
89300031
Devidry FM2
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Devidry FM2
Peso bruto | 3.26 kg |
Peso neto | 3.23 kg |
EAN | 5703466179369 |
Peso bruto | 3.26 kg |
Peso neto | 3.23 kg |
EAN | 5703466179369 |
Altura de instalación [mm] [Min] | 8 mm |
Altura del paquete [mm] | 180 mm |
Anchura del paquete [mm] | 180 mm |
Descripción | Devidry FM2 |
Garantía [año] | 5 |
Grosor [mm] | 8 mm |
Grupo de productos | Accesorios |
Longitud de la malla [mm] | 2 m |
Material aislante | Espuma PP |
Nombre de producto | DEVIdry™ FM2 |
Profundidad del paquete [mm] | 1050 mm |
Reducción del sonido [dB] | 17 dB |
Tipo | Elementos de montaje en seco |
Altura de instalación [mm] [Min] | 8 mm |
Altura del paquete [mm] | 180 mm |
Anchura del paquete [mm] | 180 mm |
Descripción | Devidry FM2 |
Garantía [año] | 5 |
Grosor [mm] | 8 mm |
Grupo de productos | Accesorios |
Longitud de la malla [mm] | 2 m |
Material aislante | Espuma PP |
Nombre de producto | DEVIdry™ FM2 |
Profundidad del paquete [mm] | 1050 mm |
Reducción del sonido [dB] | 17 dB |
Tipo | Elementos de montaje en seco |