Accesorios, Termostatos, Sensor de techo para ECtemp 850, 1 ud.
Accesorios, Termostatos, Sensor de techo para ECtemp 850, 1 ud.

088L0459

Sensor de techo para ECtemp 850, 1 ud.

Detalles del producto

Peso bruto 1.49 kg
Peso neto 1.49 kg
EAN 5703466150290

 

Altura [mm] 15 mm
Altura del paquete [mm] 72 mm
Anchura [mm] 23.5 mm
Anchura del paquete [mm] 232 mm
Aplicación Asphalt ice and snow melting
Ground ice and snow melting
Roof frost protection
Batería auxiliar No
Carga inductiva cos φ= 0.3 max 1A
Carga resistiva máx. [A] 15
Clase IP del elemento 67
Conmutador bipolar No
Conmutador de relé 1 polo
Consumo de energía en espera [W] [Max] 8 W
Descripción Sensor de techo para ECtemp 850, 1 ud.
Empresa de certificación Intertek Semko
Garantía [año] 2
Grupo de productos Accesorios
Longitud [m] 0.22 m
Montaje DIN No
Nombre de producto ECtemp 850, sensor de tejado
Pantalla (sí/no)
Profundidad [mm] 15 mm
Profundidad del paquete [mm] 280 mm
Seguimiento de fallos del sensor
Sistema de bastidor compatible No
Temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] -50 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] 65 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] -20 °C
Tensión de alimentación [V] c.a. 230 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] 240 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] 220 V
Tipo Thermostat accessories
Tipo de indicador LED
Tipo de pantalla Pantalla iluminada de 2 líneas × 16 caracteres
Tipo de sensor Tejado
Unidades de empaquetadura 1

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality