Cables calefactores, ECsafe 20T, 20 W/m, 68.00 m, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230

088L2178

Tipo de cable: Conductor doble, Principio de calefacción: Resistivo en serie

Detalles del producto

Peso bruto 4.58 Kg
Peso neto 4.53 Kg
Volume 21.157 Liter
EAN 5703466227398

 

Aislamiento del conductor XLPE
Altura del paquete [mm] 120 mm
Anchura del paquete [mm] 386 mm
Aplicación Sport fields
Cold store
Ground ice and snow melting
Vineyard frost protection
Roof frost protection
Cable en el tambor No
Cable frío
Cable frío, cantidad 1
Cantidad de conductores de cable frío 3
China RoHS compliance Yes
Clase IP del elemento IPX7
Color del revestimiento exterior Negro
Con protección UV
Corte a medida No
Description ECsafe 20T 1370W 230V 68m
Diámetro de curvatura [mm] [Min] 42 mm
Diámetro del cable [mm] 6.9 mm
Empresa de certificación Intertek Semko
EU RoHS compliance Yes
Garantía [año] 20
Grupo de productos Heating Cables
Homologación CE
In scope of WEEE and contain batteries No
Longitud del cable [m] 68 m
Longitud del cable frío [m] 2.3 m
Pantalla del cable Malla de aluminio 100 %
Pirorretardante
Principio de calefacción Resistivo en serie
Profundidad del paquete [mm] 386 mm
Resistencia a la deformación [N] 1500 N
Resistencia al arrastre [N] 500 N
Resistencia del cable [ohmios] 38.6
Revestimiento exterior PVC
Salida de calefacción [W] 1370 W
Salida del cable [W/m] 20 W/m
Sin cable
Tamaño del cable frío [mm²] 1.5 mm²
Temperatura de funcionamiento [°C] [Max] 60 °C
Temperatura de instalación [°C] [Min] -5 °C
Temperatura sin funcionamiento [°C] [Max] 90 °C
Tensión de alimentación [V] c.a. 230 V
Tipo ECsafe 20T
Tipo de cable Conductor doble
Tipo de cable frío DTCL
UK RoHS compliance Yes
Versión Ready-made
Warranty type 20-year full service warranty

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality