Cables calefactores, ECbasic 20S, 20 W/m, 14.00 m, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230

088L2131

Tipo de cable: Conductor único, Principio de calefacción: Resistivo en serie

Detalles del producto

Peso bruto 1.43 kg
Peso neto 1.42 kg
EAN 5703466126547

 

Aislamiento del conductor XLPE
Altura del paquete [mm] 54 mm
Anchura del paquete [mm] 386 mm
Aplicación Sport fields
Floor heating
Cold store
Cable en el tambor No
Cable frío
Cable frío, cantidad 2
Cantidad de conductores de cable frío 1
Clase IP del elemento IPX7
Cobertura trenzada de pantalla [%] [Min] 70 %
Color del revestimiento exterior Rojo
Con protección UV No
Corte a medida No
Descripción ECbasic 20S 260W 230V 14m
Diámetro de curvatura [mm] [Min] 35 mm
Diámetro del cable [mm] 5.5 mm
Grupo de productos Cables calefactores
Homologación CE
Longitud del cable [m] 14 m
Longitud del cable frío [m] 3 m
Nombre de producto ECbasic 20S
Pantalla del cable Cobre trenzado
Pirorretardante
Principio de calefacción Resistivo en serie
Profundidad del paquete [mm] 386 mm
Resistencia a la deformación [N] 600 N
Resistencia al arrastre [N] 120 N
Resistencia del cable [ohmios] 203 Ohm
Revestimiento exterior PVC
Salida de calefacción [W] 260 W
Salida del cable [W/m] 20 W/m
Sin cable
Tamaño del cable frío [mm²] 1.5 mm²
Temperatura de funcionamiento [°C] [Max] 60 °C
Temperatura de instalación [°C] [Min] -5 °C
Temperatura sin funcionamiento [°C] [Max] 90 °C
Tensión de alimentación [V] c.a. 230 V
Tipo ECbasic 20S
Tipo de cable Conductor único
Tipo de cable frío DSWA
Versión Ready-made
Warranty type 20-year full service warranty

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality