Cables calefactores, DEVIbasic™ 20S, 20 W/m, 39.00 m, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230
140F0219
Tipo de cable: Conductor único, Principio de calefacción: Resistivo en serie
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Tipo de cable: Conductor único, Principio de calefacción: Resistivo en serie
Peso bruto | 2.9 Kg |
Peso neto | 2.871 Kg |
Volume | 13.708 Liter |
EAN | 5703466202326 |
Peso bruto | 2.9 Kg |
Peso neto | 2.871 Kg |
Volume | 13.708 Liter |
EAN | 5703466202326 |
Aislamiento del conductor | XLPE |
Altura del paquete [mm] | 92 mm |
Anchura del paquete [mm] | 386 mm |
Aplicación |
Sport fields Floor heating Cold store |
Cable en el tambor | No |
Cable frío | Sí |
Cable frío, cantidad | 2 |
Cantidad de conductores de cable frío | 1 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clase IP del elemento | IPX7 |
Cobertura trenzada de pantalla [%] [Min] | 70 % |
Color del revestimiento exterior | Rojo |
Con protección UV | No |
Corte a medida | No |
CÓDIGO UNSPSC | 26121601 |
Description | DEVIbasic 20S 39M 800W 230V |
Diámetro de curvatura [mm] [Min] | 35 mm |
Diámetro del cable [mm] | 5.5 mm |
Empresa de certificación |
NEMKO UkrTEST |
EU RoHS compliance | Yes |
Garantía [año] | 20 |
Grupo de productos | Heating Cables |
Homologación |
CE UkrTEST EAC |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Longitud del cable [m] | 39 m |
Longitud del cable frío [m] | 3 m |
Pantalla del cable | Cobre trenzado |
Pirorretardante | Sí |
Principio de calefacción | Resistivo en serie |
Profundidad del paquete [mm] | 386 mm |
Resistencia a la deformación [N] | 600 N |
Resistencia al arrastre [N] | 120 N |
Resistencia del cable [ohmios] | 66.1 |
Revestimiento exterior | PVC |
Salida de calefacción [W] | 800 W |
Salida del cable [W/m] | 20 W/m |
Sin cable | Sí |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
Tamaño del cable frío [mm²] | 1.5 mm² |
Temperatura de funcionamiento [°C] [Max] | 60 °C |
Temperatura de instalación [°C] [Min] | -5 °C |
Temperatura sin funcionamiento [°C] [Max] | 90 °C |
Tensión de alimentación [V] c.a. | 230 V |
Tipo | DEVIbasic™ 20S |
Tipo de cable | Conductor único |
Tipo de cable frío | DSWA |
UK RoHS compliance | Yes |
Versión | Ready-made |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Aislamiento del conductor | XLPE |
Altura del paquete [mm] | 92 mm |
Anchura del paquete [mm] | 386 mm |
Aplicación |
Sport fields Floor heating Cold store |
Cable en el tambor | No |
Cable frío | Sí |
Cable frío, cantidad | 2 |
Cantidad de conductores de cable frío | 1 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clase IP del elemento | IPX7 |
Cobertura trenzada de pantalla [%] [Min] | 70 % |
Color del revestimiento exterior | Rojo |
Con protección UV | No |
Corte a medida | No |
CÓDIGO UNSPSC | 26121601 |
Description | DEVIbasic 20S 39M 800W 230V |
Diámetro de curvatura [mm] [Min] | 35 mm |
Diámetro del cable [mm] | 5.5 mm |
Empresa de certificación |
NEMKO UkrTEST |
EU RoHS compliance | Yes |
Garantía [año] | 20 |
Grupo de productos | Heating Cables |
Homologación |
CE UkrTEST EAC |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Longitud del cable [m] | 39 m |
Longitud del cable frío [m] | 3 m |
Pantalla del cable | Cobre trenzado |
Pirorretardante | Sí |
Principio de calefacción | Resistivo en serie |
Profundidad del paquete [mm] | 386 mm |
Resistencia a la deformación [N] | 600 N |
Resistencia al arrastre [N] | 120 N |
Resistencia del cable [ohmios] | 66.1 |
Revestimiento exterior | PVC |
Salida de calefacción [W] | 800 W |
Salida del cable [W/m] | 20 W/m |
Sin cable | Sí |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
Tamaño del cable frío [mm²] | 1.5 mm² |
Temperatura de funcionamiento [°C] [Max] | 60 °C |
Temperatura de instalación [°C] [Min] | -5 °C |
Temperatura sin funcionamiento [°C] [Max] | 90 °C |
Tensión de alimentación [V] c.a. | 230 V |
Tipo | DEVIbasic™ 20S |
Tipo de cable | Conductor único |
Tipo de cable frío | DSWA |
UK RoHS compliance | Yes |
Versión | Ready-made |
Warranty type | 20-year full service warranty |