Zigbee

014G2480

Wireless remote room sensor for the Danfoss Ally™ Radiator Thermostats, Zigbee

Detalles del producto

Peso bruto 0.052 Kilogram
Peso neto 0.025 Kilogram
Volumen 0.178 Liter
EAN 5715162289013

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.006
1 Primary battery weight Kg 0.006
Altura [mm] 56 mm
Anchura [mm] 54 mm
Aplicación Residencial (grado de contaminación 2)
Batería, cant. 1
Baterías de alimentación 1 x CR2450
Battery type or Name CR2450
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Clase IP termostato 20
Color RAL 9016
Contain batteries Yes
CÓDIGO UNSPSC 41112209
Description Wireless remote room sensor for the Danfoss Ally™ Radiator Thermostats
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Estándar inalámbrico Zigbee
Frecuencia de transmisión [GHz] 2.4 GHz
Frecuencia de transmisión [MHz] 2400 MHz
Función de ventana abierta
Grupo de productos Danfoss Ally™
Homologación UA.TR.089
CE
EAC
UKCA
In scope of WEEE Yes
Indicador de batería baja
Integración del sistema Danfoss Ally™
Longitud. [mm] 59 mm
N.° de expediente SCIP 19bb2b35-c822-4907-b877-b6ba35850df3
Nombre del producto en el expediente SCIP Danfoss Ally Room Sensor
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiente [°C] [Max] 40 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Tipo Danfoss Ally™ Room Sensor
Tipo de adaptador N/A
Tipo de control del IC Termostato de ambiente
Transmisión [m] [Max] 30 m
UK RoHS compliance Yes
Vida útil de la batería [años] 5 a.
Weight per battery 6 g

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality