Sensor de ambiente mTRV

Se muestra(n) 21 producto(s)

RA 2000 Sensores, RA 2910, Gas, Tipo de sensor: Sensor incorporado, 5 °C - 26 °C, RA

Protección antihielo, limitación y bloqueo del punto de referencia de temperatura, conexión con anillo de fijación y tornillo Allen

RA 2000 Sensores, RA 2920, Gas, Tipo de sensor: Sensor incorporado, 5 °C - 26 °C, RA

Protección antihielo, limitación y bloqueo del punto de referencia de temperatura, tamperproof, conexión con anillo de fijación y tornillo Allen

RA 2000 Sensores, RA 2922, Gas, Tipo de sensor: Sensor remoto, 5 °C - 26 °C, RA

Protección antihielo, limitación y bloqueo del punto de referencia de temperatura, tamperproof, conexión con anillo de fijación y tornillo Allen

Sensores RA/VL, RA 2950, Gas, Tipo de sensor: Sensor incorporado, 5 °C - 26 °C, RAVL

Protección antihielo, limitación y bloqueo del punto de referencia de temperatura, apto para válvulas antiguas RA/VL de 26 mm de Danfoss

Sensores RA/VL, RA 2952, Gas, Tipo de sensor: Sensor remoto, 5 °C - 26 °C, RAVL

Protección antihielo, limitación y bloqueo del punto de referencia de temperatura, apto para válvulas antiguas RA/VL de 26 mm de Danfoss

Ver: