Sensores RA/VL, RA 2952, Gas, Tipo de sensor: Sensor remoto, 5 °C - 26 °C, RAVL
Sensores RA/VL, RA 2952, Gas, Tipo de sensor: Sensor remoto, 5 °C - 26 °C, RAVL

013G2952

Protección antihielo, limitación y bloqueo del punto de referencia de temperatura, apto para válvulas antiguas RA/VL de 26 mm de Danfoss

Detalles del producto

Peso bruto 0.21 kg
Peso neto 0.19 kg
EAN 5702420048062

 

Color RAL 9016 en blanco
Contenido del juego Sensor, prensaestopas
Descripción Protección antihielo, limitación y bloqueo del punto de referencia de temperatura, apto para válvulas antiguas RA/VL de 26 mm de Danfoss
Diseño del sensor RA/VL 2000
Función de cierre No
Grupo de productos Sensores de radiador
Limitación de temperatura
Longitud de tuberías capilares [m] [Max] 2 m
Medios del sensor Gas
Protección antihielo
Temperatura de ajuste del sensor [°C] [Max] 26 °C
Temperatura de ajuste del sensor [°C] [Min] 5 °C
Tipo Sensores RA/VL
Tipo de conexión a la válvula RAVL
Tipo de conexión al sensor Anillo de fijación
Tipo de sensor Sensor remoto
Versión del sensor RA 2952

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality