Sensores RA/VL, RA 2950, Gas, Tipo de sensor: Sensor incorporado, 5 °C - 26 °C, RAVL
013G2950
Protección antihielo, limitación y bloqueo del punto de referencia de temperatura, apto para válvulas antiguas RA/VL de 26 mm de Danfoss
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Protección antihielo, limitación y bloqueo del punto de referencia de temperatura, apto para válvulas antiguas RA/VL de 26 mm de Danfoss
Peso bruto | 0.14 kg |
Peso neto | 0.14 kg |
EAN | 5702420048055 |
Peso bruto | 0.14 kg |
Peso neto | 0.14 kg |
EAN | 5702420048055 |
Color | RAL 9016 en blanco |
Contenido del juego | Sensor |
Descripción | Protección antihielo, limitación y bloqueo del punto de referencia de temperatura, apto para válvulas antiguas RA/VL de 26 mm de Danfoss |
Diseño del sensor | RA/VL 2000 |
Función de cierre | No |
Grupo de productos | Sensores de radiador |
Limitación de temperatura | Sí |
Medios del sensor | Gas |
Protección antihielo | Sí |
Temperatura de ajuste del sensor [°C] [Max] | 26 °C |
Temperatura de ajuste del sensor [°C] [Min] | 5 °C |
Tipo | Sensores RA/VL |
Tipo de conexión a la válvula | RAVL |
Tipo de conexión al sensor | Anillo de fijación |
Tipo de sensor | Sensor incorporado |
Versión del sensor | RA 2950 |
Color | RAL 9016 en blanco |
Contenido del juego | Sensor |
Descripción | Protección antihielo, limitación y bloqueo del punto de referencia de temperatura, apto para válvulas antiguas RA/VL de 26 mm de Danfoss |
Diseño del sensor | RA/VL 2000 |
Función de cierre | No |
Grupo de productos | Sensores de radiador |
Limitación de temperatura | Sí |
Medios del sensor | Gas |
Protección antihielo | Sí |
Temperatura de ajuste del sensor [°C] [Max] | 26 °C |
Temperatura de ajuste del sensor [°C] [Min] | 5 °C |
Tipo | Sensores RA/VL |
Tipo de conexión a la válvula | RAVL |
Tipo de conexión al sensor | Anillo de fijación |
Tipo de sensor | Sensor incorporado |
Versión del sensor | RA 2950 |