Sensores RA/V, RA 2960, Gas, Tipo de sensor: Sensor incorporado, 5 °C - 26 °C, RAV

013G2960

Este producto ha sido descatalogado.

Protección antihielo, limitación y bloqueo del punto de referencia de temperatura, apto para válvulas antiguas RA/V de 34 mm de Danfoss

Detalles del producto

Peso bruto 0.15 Kg
Peso neto 0.136 Kg
Volume 0.344 Liter
EAN 5702420048079

 

Color RAL 9016 en blanco
Contenido del juego Sensor
CÓDIGO UNSPSC 40101801
Description Protección antihielo, limitación y bloqueo del punto de referencia de temperatura, apto para válvulas antiguas RA/V de 34 mm de Danfoss
Diseño del sensor RA/V 2000
EU RoHS compliance Yes
Función de cierre No
Grupo de productos Radiator Sensors
In scope of WEEE and contain batteries No
Limitación de temperatura
Longitud de tuberías capilares [m] [Max] 0 m
Medios del sensor Gas
Protección antihielo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Temperatura de ajuste del sensor [°C] [Max] 26 °C
Temperatura de ajuste del sensor [°C] [Min] 5 °C
Tipo RA/V Sensors
Tipo de conexión a la válvula RAV
Tipo de conexión al sensor Anillo de fijación
Tipo de sensor Sensor incorporado
Versión del sensor RA 2960

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality