RA 2000 Sensores, RA 2920, Gas, Tipo de sensor: Sensor incorporado, 5 °C - 26 °C, RA
013G2920
Protección antihielo, limitación y bloqueo del punto de referencia de temperatura, tamperproof, conexión con anillo de fijación y tornillo Allen
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Protección antihielo, limitación y bloqueo del punto de referencia de temperatura, tamperproof, conexión con anillo de fijación y tornillo Allen
Peso bruto | 0.16 kg |
Peso neto | 0.16 kg |
EAN | 5702420048215 |
Peso bruto | 0.16 kg |
Peso neto | 0.16 kg |
EAN | 5702420048215 |
Color | RAL 9016 en blanco |
Descripción | Protección antihielo, limitación y bloqueo del punto de referencia de temperatura, tamperproof, conexión con anillo de fijación y tornillo Allen |
Diseño del sensor | RA 2000 |
Función de cierre | No |
Grupo de productos | Sensores de radiador |
Limitación de temperatura | Sí |
Medios del sensor | Gas |
Protección antihielo | Sí |
Temperatura de ajuste del sensor [°C] [Max] | 26 °C |
Temperatura de ajuste del sensor [°C] [Min] | 5 °C |
Tipo | RA 2000 Sensores |
Tipo de conexión a la válvula | RA |
Tipo de conexión al sensor | Abrazadera con tornillo Allen |
Tipo de sensor | Sensor incorporado |
Versión del sensor | RA 2920 |
Color | RAL 9016 en blanco |
Descripción | Protección antihielo, limitación y bloqueo del punto de referencia de temperatura, tamperproof, conexión con anillo de fijación y tornillo Allen |
Diseño del sensor | RA 2000 |
Función de cierre | No |
Grupo de productos | Sensores de radiador |
Limitación de temperatura | Sí |
Medios del sensor | Gas |
Protección antihielo | Sí |
Temperatura de ajuste del sensor [°C] [Max] | 26 °C |
Temperatura de ajuste del sensor [°C] [Min] | 5 °C |
Tipo | RA 2000 Sensores |
Tipo de conexión a la válvula | RA |
Tipo de conexión al sensor | Abrazadera con tornillo Allen |
Tipo de sensor | Sensor incorporado |
Versión del sensor | RA 2920 |