Termostato de radiador, Danfoss Eco™ Bluetooth, Tipo de adaptador: Herz; M28; M30; RA
Termostato de radiador, Danfoss Eco™ Bluetooth, Tipo de adaptador: Herz; M28; M30; RA

014G1107

Válvula electrónica termostática de radiador independiente

Detalles del producto

Peso bruto 0.31 kg
Peso neto 0.1 kg
EAN 5702425145339

 

Aplicación Residencial (grado de contaminación 2)
Baterías de alimentación 2 pilas alcalinas AA 1,5 V
Clase IP termostato 20
Clasificación de seguridad Tipo 1
Consumo de energía (en espera) [mW] 3 mW
Consumo de energía [W] 1.2 W
Control PID
Descripción Válvula electrónica termostática de radiador independiente
Estándar inalámbrico Bluetooth
Frecuencia de transmisión [GHz] 2.4 GHz
Función de ventana abierta
Grupo de productos Termostato de radiador
Homologaciones Bluetooth
CE
ERC
EAC
Indicador de batería baja
Integración del sistema Autónomo
Intervalo de medición de temperatura 1 min
Movimiento del husillo Lineal, hasta 4,5 mm, máx. 2 mm en válvula (1 mm/s)
Nivel de ruido calef. dB(A) JIS C 9612 <30
Potencia de transmisión [mW] [Max] 2.1 mW
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Max] 28 °C
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Min] 4 °C
Temperatura ambiente [°C] [Max] 40 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura de transporte [°C] [Max] 65 °C
Temperatura de transporte [°C] [Min] -20 °C
Temperatura del agua [°C] [Max] 90 °C
Termostato Controlador de válvula de radiador electrónico programable
Tipo Danfoss Eco™ Bluetooth
Tipo de actuador Electromecánicos
Tipo de adaptador Herz
M28
M30
RA
Tipo de control del IC Termostato de radiador
Tipo de pantalla LCD con retroiluminación
Tipo de software A
Vida útil de la batería [años] 2 yr

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality