Termostato de radiador, Danfoss Ally™, Tipo de adaptador: M30; RA; RAV; RAVL, 2.4 GHz

014G2460

Válvula electrónica termostática de radiador para el sistema Danfoss Ally

Detalles del producto

Peso bruto 0.25 kg
Peso neto 0.2 kg
EAN 5702425245015

 

Aplicación Residencial (grado de contaminación 2)
Baterías de alimentación 2 pilas alcalinas AA 1,5 V
Battery type or Name Alkaline AA
Clase IP termostato 20
Clasificación de seguridad Tipo 1
Color RAL 9016
Consumo de energía (en espera) [mW] 3 mW
Consumo de energía [W] 1.2 W
Control PID
Descripción Válvula electrónica termostática de radiador para el sistema Danfoss Ally
Estándar inalámbrico Zigbee
Frecuencia de transmisión [GHz] 2.4 GHz
Función de ventana abierta
Grupo de productos Termostato de radiador
Homologación UA.TR.089
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicador de batería baja
Integración del sistema Danfoss Ally™
Intervalo de medición de temperatura 1 min
Movimiento del husillo Lineal, hasta 4,5 mm, máx. 2 mm en válvula (1 mm/s)
Nivel de ruido calef. dB(A) JIS C 9612 <30
Product width [mm] 55 mm
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Max] 35 °C
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Min] 5 °C
Temperatura ambiente [°C] [Max] 40 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura de prueba de presión de bola [°C] 75 °C
Temperatura del agua [°C] [Max] 90 °C
Tipo Danfoss Ally™
Tipo de actuador Electromecánicos
Tipo de adaptador RA
M30
RAVL
RAV
Tipo de control del IC Termostato de radiador
Tipo de pantalla LCD con retroiluminación
Tipo de software A
UNSPSC CODE 40101801
Vida útil de la batería [años] 2 a.

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality