Juego de sensores, Caja, RAS-C2, RA-N, RLV-S, DN 10, Escuadra
013G2218
Conjunto profesional, 3/8" ángulo sin junta tórica
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Conjunto profesional, 3/8" ángulo sin junta tórica
Peso bruto | 0.49 kg |
Peso neto | 0.45 kg |
EAN | 5702425125966 |
Peso bruto | 0.49 kg |
Peso neto | 0.45 kg |
EAN | 5702425125966 |
Descripción | Conjunto profesional, 3/8" ángulo sin junta tórica |
Diseño | Escuadra |
Diseño del sensor | RAS-C2 |
Grupo de productos | Juego de sensores |
Medios del sensor | Líquido |
Tamaño de válvula | DN 10 |
Temperatura de ajuste del sensor [°C] [Max] | 28 °C |
Temperatura de ajuste del sensor [°C] [Min] | 8 °C |
Tipo | RAS-C2 + RA-N + RLV |
Tipo de conexión a la válvula | RA |
Tipo de embalaje | Caja |
Tipo de sensor | Sensor incorporado |
Tipo de válvula | RA-N |
Tipo RLV | RLV-S |
Descripción | Conjunto profesional, 3/8" ángulo sin junta tórica |
Diseño | Escuadra |
Diseño del sensor | RAS-C2 |
Grupo de productos | Juego de sensores |
Medios del sensor | Líquido |
Tamaño de válvula | DN 10 |
Temperatura de ajuste del sensor [°C] [Max] | 28 °C |
Temperatura de ajuste del sensor [°C] [Min] | 8 °C |
Tipo | RAS-C2 + RA-N + RLV |
Tipo de conexión a la válvula | RA |
Tipo de embalaje | Caja |
Tipo de sensor | Sensor incorporado |
Tipo de válvula | RA-N |
Tipo RLV | RLV-S |