Juego de sensores, RAS-C2, RA-FN, DN 15, Escuadra
013G2217
Este producto ha sido descatalogado.
Conjunto básico, 1/2" ángulo
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Conjunto básico, 1/2" ángulo
Peso bruto | 0.414 Kg |
Peso neto | 0.382 Kg |
Volume | 0.712 Liter |
EAN | 5702425125942 |
Peso bruto | 0.414 Kg |
Peso neto | 0.382 Kg |
Volume | 0.712 Liter |
EAN | 5702425125942 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Color | RAL 9016 en blanco |
Contenido del juego | 2-elements |
Description | Conjunto básico, 1/2" ángulo |
Diseño | Escuadra |
Diseño del sensor | RAS-C2 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Grupo de productos | Sensor set |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Medios del sensor | Líquido |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño de válvula | DN 15 |
Temperatura de ajuste del sensor [°C] [Max] | 28 °C |
Temperatura de ajuste del sensor [°C] [Min] | 8 °C |
Tipo | RAS-C2 + RA-FN |
Tipo de conexión a la válvula | RA |
Tipo de embalaje | Caja |
Tipo de racor | Estándar |
Tipo de sensor | Sensor incorporado |
Tipo de válvula | RA-FN |
Tipo RLV | sin RLV |
UK RoHS compliance | Out of scope |
China RoHS compliance | Out of scope |
Color | RAL 9016 en blanco |
Contenido del juego | 2-elements |
Description | Conjunto básico, 1/2" ángulo |
Diseño | Escuadra |
Diseño del sensor | RAS-C2 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Grupo de productos | Sensor set |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Medios del sensor | Líquido |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño de válvula | DN 15 |
Temperatura de ajuste del sensor [°C] [Max] | 28 °C |
Temperatura de ajuste del sensor [°C] [Min] | 8 °C |
Tipo | RAS-C2 + RA-FN |
Tipo de conexión a la válvula | RA |
Tipo de embalaje | Caja |
Tipo de racor | Estándar |
Tipo de sensor | Sensor incorporado |
Tipo de válvula | RA-FN |
Tipo RLV | sin RLV |
UK RoHS compliance | Out of scope |