Juego de sensores, Caja, RAS-C2, RA-FN, DN 10, Escuadra
013G2216
Conjunto básico, 3/8" ángulo
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Conjunto básico, 3/8" ángulo
Peso bruto | 0.38 kg |
Peso neto | 0.35 kg |
EAN | 5702425125935 |
Peso bruto | 0.38 kg |
Peso neto | 0.35 kg |
EAN | 5702425125935 |
Descripción | Conjunto básico, 3/8" ángulo |
Diseño | Escuadra |
Diseño del sensor | RAS-C2 |
Grupo de productos | Juego de sensores |
Medios del sensor | Líquido |
Tamaño de válvula | DN 10 |
Temperatura de ajuste del sensor [°C] [Max] | 28 °C |
Temperatura de ajuste del sensor [°C] [Min] | 8 °C |
Tipo | RAS-C2 + RA-FN |
Tipo de conexión a la válvula | RA |
Tipo de embalaje | Caja |
Tipo de sensor | Sensor incorporado |
Tipo de válvula | RA-FN |
Tipo RLV | sin RLV |
Descripción | Conjunto básico, 3/8" ángulo |
Diseño | Escuadra |
Diseño del sensor | RAS-C2 |
Grupo de productos | Juego de sensores |
Medios del sensor | Líquido |
Tamaño de válvula | DN 10 |
Temperatura de ajuste del sensor [°C] [Max] | 28 °C |
Temperatura de ajuste del sensor [°C] [Min] | 8 °C |
Tipo | RAS-C2 + RA-FN |
Tipo de conexión a la válvula | RA |
Tipo de embalaje | Caja |
Tipo de sensor | Sensor incorporado |
Tipo de válvula | RA-FN |
Tipo RLV | sin RLV |