Juego de sensores, Blíster, RTW, RA-FN, RLV, DN 15, Escuadra
Juego de sensores, Blíster, RTW, RA-FN, RLV, DN 15, Escuadra

013G6509

RTW + RA-FN, 15 A "F" + RLV-S 15 A (BP)

Detalles del producto

Peso bruto 0.62 kg
Peso neto 0.61 kg
EAN 5702425117947

 

Descripción RTW + RA-FN, 15 A "F" + RLV-S 15 A (BP)
Diseño Escuadra
Diseño del sensor RTW
Grupo de productos Juego de sensores
Medios del sensor Líquido
Tamaño de válvula DN 15
Temperatura de ajuste del sensor [°C] [Max] 28 °C
Temperatura de ajuste del sensor [°C] [Min] 8 °C
Tipo RTW + RA-FN + RLV
Tipo de conexión a la válvula RA
Tipo de embalaje Blíster
Tipo de sensor Sensor incorporado
Tipo de válvula RA-FN
Tipo RLV RLV

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality