Juego de sensores, Blíster, RTW, RA-FN, RLV, DN 10, Escuadra
013G6507
RTW + RA-FN, 105 A "F" + RLV-S 10 A (BP)
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
RTW + RA-FN, 105 A "F" + RLV-S 10 A (BP)
Peso bruto | 0.51 kg |
Peso neto | 0.51 kg |
EAN | 5702425117923 |
Peso bruto | 0.51 kg |
Peso neto | 0.51 kg |
EAN | 5702425117923 |
Descripción | RTW + RA-FN, 105 A "F" + RLV-S 10 A (BP) |
Diseño | Escuadra |
Diseño del sensor | RTW |
Grupo de productos | Juego de sensores |
Medios del sensor | Líquido |
Tamaño de válvula | DN 10 |
Temperatura de ajuste del sensor [°C] [Max] | 28 °C |
Temperatura de ajuste del sensor [°C] [Min] | 8 °C |
Tipo | RTW + RA-FN + RLV |
Tipo de conexión a la válvula | RA |
Tipo de embalaje | Blíster |
Tipo de sensor | Sensor incorporado |
Tipo de válvula | RA-FN |
Tipo RLV | RLV |
Descripción | RTW + RA-FN, 105 A "F" + RLV-S 10 A (BP) |
Diseño | Escuadra |
Diseño del sensor | RTW |
Grupo de productos | Juego de sensores |
Medios del sensor | Líquido |
Tamaño de válvula | DN 10 |
Temperatura de ajuste del sensor [°C] [Max] | 28 °C |
Temperatura de ajuste del sensor [°C] [Min] | 8 °C |
Tipo | RTW + RA-FN + RLV |
Tipo de conexión a la válvula | RA |
Tipo de embalaje | Blíster |
Tipo de sensor | Sensor incorporado |
Tipo de válvula | RA-FN |
Tipo RLV | RLV |