Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 14 producto(s)
RA 2000 Sensores, RA 2910, Gas, Tipo de sensor: Sensor incorporado, 5 °C - 26 °C, RA
Protección antihielo, limitación y bloqueo del punto de referencia de temperatura, conexión con anillo de fijación y tornillo Allen
RA 2000 Sensores, RA 2992, Gas, Tipo de sensor: Sensor remoto, 5 °C - 26 °C, RA
Protección antihielo, limitación y bloqueo del punto de referencia de temperatura
Sensores RAW, RAW 5012, Líquido, Tipo de sensor: Sensor remoto, 8 °C - 28 °C, RA
Conexión en blanco; función de limitación de temperatura
Sensores RAW, RAW 5014, Líquido, Tipo de sensor: Sensor incorporado, 8 °C - 28 °C, RA
Conexión en blanco, antirrobo, función de limitación de temperatura
Sensores RAE, RAE 5054, Líquido, Tipo de sensor: Sensor incorporado, 8 °C - 28 °C, RA
Protección antihielo, limitación y bloqueo del punto de referencia de temperatura, conexión en blanco
Sensores RAE, RAE 5056, Líquido, Tipo de sensor: Sensor remoto, 8 °C - 28 °C, RA
Protección antihielo, limitación y bloqueo del punto de referencia de temperatura, conexión en blanco
RA con ajuste remoto, RA 5062, Líquido, Tipo de sensor: Regulador de temp. a distancia, 8 °C - 28 °C, RA
Regulador a distancia de la temperatura con protección antihielo, limitador y bloqueo del punto de ajuste de temperatura
RA con ajuste remoto, RA 5065, Líquido, Tipo de sensor: Regulador de temp. a distancia, 8 °C - 28 °C, RA
Regulador a distancia de la temperatura con protección antihielo, limitador y bloqueo del punto de ajuste de temperatura
RAS-C2 Sensores, RAS-C2 6040, Líquido, Tipo de sensor: Sensor incorporado, 8 °C - 28 °C, RA
Conexión gris, función de cierre positivo.
living design (RAX), Líquido, Tipo de sensor: Sensor incorporado, 8 °C - 28 °C, RA
Para utilizar cuando los radiadores de diseño sean la fuente principal de calefacción